- Model numarası:
- DK 7030501
- Ürün açıklaması
- VX IT camlı kapıların otomatik olarak açılması için kontrol ünitesi ADO için entegre havalandırma kanatları. Ön ve arka kapılı raf için düzenlenmiştir. CAN Bus'lu CMC III sistemine uyumludur.
- Teknik özellikler
- Maksimum PU sayısı: 16
- Maksimum PU Compact sayısı: 4
- 1. Nominal işletme gerilimi: 24 V (DC) 7030.060 Kapı kontrol modülü ve camlı kapılar VX IT için, ADO için, 2. Nominal işletme gerilimi için yedek
- 2. Nominal işletme gerilimi: 24 V (DC) 7030.060 kapı kontrol modülü ve ADO için VX IT camlı kapılar için
- 1 x ısı sensörü girişi
- 3 x dijital giriş: Alarm/ön kapı kanatları/arka kapı kanatları
- 1 x okuyucu cihaz için giriş: Sayı kodlu kilit/transponder okuyucu için havalandırma kanatlarının yerinde fonksiyon testi
- 2 x çıkış ADO için entegre havalandırma kapaklı VX IT camlı kapılar için, kapıya entegre edilen amortisörlü mıknatıs sistemi
- 2 x CAN-Bus CMC III: CAN-Bus kablosu için RJ45
- Malzeme
- Plastik
- Renk
- Ön: RAL 9005
Pano: RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Temel sistem
Bağlantı kablosu dahil sıcaklık sensörü (ekte)
Yüzeylere montaj için sabitleme malzemesi dahil
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,4 kg
- Brüt ağırlık
- 0,66 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 90330090
- EAN
- 4028177951570
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Ürün açıklaması
-
DK CMC III Kapı Kontrol Modülü DCM, otomatik kapı açma sistemi için kontrol ünitesi; LCP için en fazla 2 kapı kiti ve 2 kapı kiti genişletmesinin kontrolünü sağlar, ölçüler: 138 × 40 × 132 mm