Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Ara 2023
- Model numarası:
- DK 7320794
- Ürün açıklaması
- Kilit mekanizmasının tetiklenmesiyle, otomatik kapı açma sistemi, kapının kilidini açar. Piyasada standart olarak bulunan 40 mm'lik yarı silindir profillerini ve SZ emniyet ve basma düğmesi elemanlarını monte etmek için hazırlanmıştır. Uzunluk: 302 mm
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Bağlantı kablosu (3 m)
- Bağlantı kablosu uzunluğu
- 3 m
- DC'de
- 3 A
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C...40 °C
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,81 kg
- Brüt ağırlık
- 0,831 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024110
- EAN
- 4028177636019
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Ürün açıklaması
- DK TS 8 Kapı kolu, otomatik kapı sistemi için