Kapı düğmesi

Model numarası: DK 7320793

Kapıyı manuel olarak açmak için kapı kontrol modülünün normalde kapalı kontağına bağlamak için buton.

Model numarası:
DK 7320793
Ürün açıklaması
Kapıyı manuel olarak açmak için kapı kontrol modülünün normalde kapalı kontağına bağlamak için buton. TS IT çerçeve profilinde 25 mm deliklere montajı yapılır.
Teslimat kapsamı
3 m bağlantı kablosu
Montaj açısı
Montaj malzemeleri dahil
Installation Ø
16,2 mm
Nominal gerilim
250 V AC
Nominal akım (maks.)
2 A
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,17 kg
Brüt ağırlık
0,178 kg
Gümrük tarifesi numarası
85311095
EAN
4028177606180
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Ürün açıklaması
DK Otomatik kapı sivici
Sertifika
EAC