VX IT için kapılar Otomatik Kapı Açma için

Ürün numarası: VX_IT 7030.282

VX IT gözetleme kapıları ve çelik sac kapılar, alarm durumunda otomatik açılma için havalandırma kapaklı

Ürün numarası:
VX_IT 7030.282
Dizayn
İzleme panelleri: Tek camlı emniyet camı, renkli
Kapağı açmak için yaylı amortisör
Klapeleri sabitlemek için mıknatıslar
Klapeler akımsız durumda açıktır
çelik sac kapılı
iki parçalı, dikey bölmeli, havalandırma kapaklı
Çerçeve: Çelik sac
Ürün açıklaması
Alarm durumunda veya elektrik kesintisinde otomatik açma fonksiyonu için entegre hava tahliye kapaklı. Otomatik Kapı Açma Sisteminin camlı kapısı standart VX IT kapısının yerini alır.
Fayda
Uzaktan kumanda CMC III sistemi mümkün
Tek bölmeli, renkli güvenlik camı yüksek güvenlik standardı sağlar
Havalandırma kapaklarının kapı çerçevesi ile birleştirilmesi sayesinde olağanüstü sağlam
Hava tahliye kapakları kaçış yoluna sadece 200 mm çıkıntı yapar
Kapatma sisteminin uyarlanması gerekmez
Kapıların manuel olarak açılması hava tahliye klapelerini etkilemez
Elektrik kesintisinde hava tahliye klapeleri otomatik açılır
Teknik özellikler
Havalandırma kapağının dışa doğru yapısı: 200 mm (açık durumdayken)
Mekanizmanın içe doğru yapısı: 52,5 mm
Kapı dayanağı: sağ (tek parçalı kapılar için sağdan sola değiştirilebilir)
Kapı dayanağından itibaren bağlantı kablosu: 2,5 m
Çalışma şekli
CMC III Kapı kontrol modülü üzerinden kumanda
Acil bir durumda entegre dikey havalandırma kapağı otomatik şekilde mekanik olarak açılır. (örn. soğutma sistemi arızalandığında veya bir söndürme sistemi tetiklendiğinde)
Oda hacmine ve sıcaklığına bağlı olarak odadaki hava acil soğutma için kullanılır veya yangın söndürme gazı doğrudan IT panolarına akabilir
ADO sisteminin ön ve arka kapıları her zaman kullanılmalıdır
Malzeme
iki parçalı, dikey bölmeli, havalandırma kapaklı
Çerçeve: Çelik sac
İzleme panelleri: Tek camlı emniyet camı, renkli
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için Komfort kapı kollu kapı
DC'de
0,78 A
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 20 hava tahliye kapağı kapalıyken
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
40,262 kg
Brüt ağırlık
42,275 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177925946
ETIM 9
EC002510
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
VX IT iki parçalı çelik sac kapı (ADO), GxY 600x2000, 2x tek camlı güvenlik camlı, folyo
Dokümantasyonlar
Kılavuz