- Model numarası:
- VX 7030283
- Dizayn
- Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Kapağı açmak için yaylı amortisör
Klapeleri sabitlemek için mıknatıslar
Klapeler akımsız durumda açıktır
çelik sac kapılı
iki parçalı, dikey bölmeli, havalandırma kapaklı
Çerçeve: Çelik sac
- Ürün açıklaması
- Alarm durumunda veya elektrik kesintisinde otomatik açma fonksiyonu için entegre hava tahliye kapaklı. Otomatik Kapı Açma Sisteminin camlı kapısı standart VX IT kapısının yerini alır.
- Fayda
- Uzaktan kumanda CMC III sistemi mümkün
- Tek bölmeli, renkli güvenlik camı yüksek güvenlik standardı sağlar
- Havalandırma kapaklarının kapı çerçevesi ile birleştirilmesi sayesinde olağanüstü sağlam
- Hava tahliye kapakları kaçış yoluna sadece 200 mm çıkıntı yapar
- Kapatma sisteminin uyarlanması gerekmez
- Kapıların manuel olarak açılması hava tahliye klapelerini etkilemez
- Elektrik kesintisinde hava tahliye klapeleri otomatik açılır
- Teknik özellikler
- Havalandırma kapağının dışa doğru yapısı: 200 mm (açık durumdayken)
- Mekanizmanın içe doğru yapısı: 52,5 mm
- Kapı dayanağı: sağ (tek parçalı kapılar için sağdan sola değiştirilebilir)
- Kapı dayanağından itibaren bağlantı kablosu: 2,5 m
- Çalışma şekli
- CMC III Kapı kontrol modülü üzerinden kumanda
- Acil bir durumda entegre dikey havalandırma kapağı otomatik şekilde mekanik olarak açılır. (örn. soğutma sistemi arızalandığında veya bir söndürme sistemi tetiklendiğinde)
- Oda hacmine ve sıcaklığına bağlı olarak odadaki hava acil soğutma için kullanılır veya yangın söndürme gazı doğrudan IT panolarına akabilir
- ADO sisteminin ön ve arka kapıları her zaman kullanılmalıdır
- Malzeme
- Çerçeve: Çelik sac
İzleme panelleri: Tek camlı emniyet camı, renkli
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için Komfort kapı kollu kapı
- DC'de
- 0,78 A
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20 hava tahliye kapağı kapalıyken
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 43 kg
- Brüt ağırlık
- 44,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177925953
- ETIM 9
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
VX IT iki parçalı çelik sac kapı (ADO), GxY 800x2000, 2x tek camlı güvenlik camlı, folyo