Ürünün kaldırılacağı tarih: 31 Mar 2024
- Model numarası:
 - VX 7030284
 - Dizayn
 - Tek katlı güvenlik camı
Kapağı açmak için yaylı amortisör
Klapeleri sabitlemek için mıknatıslar
Klapeler akımsız durumda açıktır
çelik sac kapılı
iki parçalı, dikey bölmeli, havalandırma kapaklı
Çerçeve: Çelik sac - Ürün açıklaması
 - Alarm durumunda veya elektrik kesintisinde otomatik açma fonksiyonu için entegre hava tahliye kapaklı. Otomatik Kapı Açma Sisteminin camlı kapısı standart VX IT kapısının yerini alır.
 - Fayda
 - Uzaktan kumanda CMC III sistemi mümkün
 - Tek bölmeli, renkli güvenlik camı yüksek güvenlik standardı sağlar
 - Havalandırma kapaklarının kapı çerçevesi ile birleştirilmesi sayesinde olağanüstü sağlam
 - Hava tahliye kapakları kaçış yoluna sadece 200 mm çıkıntı yapar
 - Kapatma sisteminin uyarlanması gerekmez
 - Kapıların manuel olarak açılması hava tahliye klapelerini etkilemez
 - Elektrik kesintisinde hava tahliye klapeleri otomatik açılır
 - Teknik özellikler
 - Havalandırma kapağının dışa doğru yapısı: 200 mm (açık durumdayken)
 - Mekanizmanın içe doğru yapısı: 52,5 mm
 - Kapı dayanağı: sağ (tek parçalı kapılar için sağdan sola değiştirilebilir)
 - Kapı dayanağından itibaren bağlantı kablosu: 2,5 m
 - Çalışma şekli
 - CMC III Kapı kontrol modülü üzerinden kumanda
 - Acil bir durumda entegre dikey havalandırma kapağı otomatik şekilde mekanik olarak açılır. (örn. soğutma sistemi arızalandığında veya bir söndürme sistemi tetiklendiğinde)
 - Oda hacmine ve sıcaklığına bağlı olarak odadaki hava acil soğutma için kullanılır veya yangın söndürme gazı doğrudan IT panolarına akabilir
 - ADO sisteminin ön ve arka kapıları her zaman kullanılmalıdır
 - Renk
 - RAL 7035
 - Teslimat kapsamı
 - 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için Komfort kapı kollu kapı
 - DC'de
 - 0,78 A
 - Ölçüler
 - Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.200 mm - IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
 - IP 20 hava tahliye kapağı kapalıyken
 - Paketteki adet
 - 1 adet
 - Net ağırlık
 - 40 kg
 - Brüt ağırlık
 - 43 kg
 - Gümrük tarifesi numarası
 - 94039910
 - EAN
 - 4028177925960
 - ETIM 9
 - EC000261
 - ECLASS 8.0
 - 27180101
 - Ürün açıklaması
 - VX IT (ADO) çelik sac kapı, 2 parçalı GxY 600x2200, RAL7035
 
- Dokümantasyonlar
 - Kılavuz