- Model numarası:
- SK 3314540
- Dizayn
- Suit soğutma
CW
- Fayda
- EC fan teknolojisi ve IT tabanlı kontrol sayesinde maksimum enerji verimi
- Hava çıkışında düşük basınç kaybı ve böylece fanlarda en aza indirilmiş güç tüketimi
- Sunucu besleme havası sıcaklığının kontrolü veya isteğe bağlı olarak diferansiyel basınca göre kontrolü
- Standart olarak ekstra bir sıcaklık sensörü, hava çıkışına entegre edilmiştir
- Soğuk su akışının dinamik, sürekli kontrolü sayesinde en iyi uyarlama kapasitesi
- Yüksek su giriş sıcaklıklarının kullanılması sayesinde, free cooling soğutma oranı arttırılır ve böylece işletme maliyetleri düşürülür
- Modüler fan üniteleri sayesinde ihtiyaca göre uyarlanmış soğutma kapasitesi (fanlar alet kullanmadan ve çalışma sırasında değiştirilebilir)
- Fan modülleri n+1 yedekli olarak yapılandırılabilir
- Elektrik yedekliliği için standart olarak 3 fazlı bağlantı
- UL varyantında, standart olarak ek bir kapak ile birlikte tek veya çift fazlı sabit bağlantı mevcuttur.
- Soğutma sisteminin ve rackın birbirinden ayrılması sayesinde sunucu kabinine su girmesi önlenir
- Tüm soğutma kapasiteleri için maks. 0,36 m²’lik bir kurulum alanı
- LCP CW glikol seçeneklerinin kullanımında yüksek su dönüş sıcaklıkları sayesinde daha iyi ısı geri kazanımı, örneğin bir ısı pompası ile bağlantılı olarak
- Bakım ve servis için önden ve arkadan optimal erişim
- Çalışma şekli
- Sıcak hava, odadan veya sıcak koridordan cihazın arka tarafından emilir ve soğutulmuş bir şekilde öne, soğuk koridora üflenir. Bu üründe yükseltilmiş zemin gerekli değildir
- Malzeme
- Kutu: Çelik sac
Ön kapı: Alüminyum, eloksallı/boyalı
- Renk
- Pano: RAL 7035
Ön kapı: Dikey profiller, gümüş renkli ve yatay profiller, RAL 9005
- Opsiyonlar
- Sunucu panolarının kapılarını otomatik olarak açma
İlave 16 adet CMC III sensörlerinin doğrudan bağlantısı mümkündür
2200 mm yükseklikte raflar, özel renk
Yoğuşma yönetimi kiti, darbeli yüzey ayırıcı ile birlikte sıcaklık ve nem sensörü dahil
Ekran
- İzleme
- Bütün sistem parametrelerin kontrolü, hava giriş sıcaklığı, su geri besleme sıcaklığı, su debisi, soğutma çıkışı, fan devri ve su kaçağı gibi.
- Ethernet üzerinden SNMP aracılığıyla cihazın doğrudan bağlantısı (2 Ethernet arayüzü, bu sayede 16 LCP'ye kadar basitleştirilmiş kademelendirme)
- null
- RiZone OT Suite içine entegrasyon (genişletilmiş ölçüm ve yönetim fonksiyonları, değerler devredilebilir ve görüntülenebilir)
- Bilgi
- From serial number 2025K000110475 onwards (production date: 16 September 2025), only display 3314.030 may be used as an accessory. The previous display model 3311.030 is no longer compatible as of that date.
- All newly produced LCPs will be indicated by a green sticker on the packaging.
- Ürün numarasına dair not
- Talep üzerine düşük su giriş sıcaklıklarında da optimize edilmiş yoğuşma yönetimi mevcuttur.
- Toplam soğutma gücü/fan modülü sayısı
- 18 kW/2
27 kW/3
30 kW/4
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- 50 Hz'de: 5.000 m³/h
- Teslimatta gelen fan modülü sayısı
- 2
- Ölçüler
- Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.200 mm
- Pano tipi için uygun
- VX IT
- TS IT
- Pano sırasına montaj
- Aynı hizada
- Nominal çalışma gerilimi
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. soğutma gücü
- 30 kW
- Elektriksel bağlantı türü
- Bağlantı konektörü
- Açılma süresi
- 100 %
- Soğutucu akışkan
- Su
- EC fanı
- Evet
- Fan çalışma esnasında değiştirilebilir
- Evet
- Sıcaklık kontrolü
- Lineer fan kontrolü
- 2 yollu kontrol vanası
- Su bağlantıları
- DN 40 (G 1½" dış vida)
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 10 bar
- Su giriş sıcaklığı
- 15 °C
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 10B
- Opsiyonlar
- Sunucu panolarının kapılarını otomatik olarak açma
- İlave 16 adet CMC III sensörlerinin doğrudan bağlantısı mümkündür
- 2200 mm yükseklikte raflar, özel renk
- Yoğuşma yönetimi kiti, darbeli yüzey ayırıcı ile birlikte sıcaklık ve nem sensörü dahil
- Ekran
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 208 kg
- Brüt ağırlık
- 218 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84186900
- EAN
- 4028177977761
- Ürün açıklaması
-
LCP Inline CW, 30 kW, hizalı, RAL 7035, GYD: 300x2000x1200 mm