Liquid Cooling Package LCP Inline CW/CWG

Model numarası: SK 3314568

Bölmeli bir muhafaza paketinin içine yerleştirmek için tasarlanmış bölmeli iklim kontrolü. Sıcak hava ünitenin arkasından emilir, soğutulur ve ardından soğuk koridora doğru ileri atılır.

Model numarası:
SK 3314568
Dizayn
Suit soğutma
CW
Fayda
EC fan teknolojisi ve IT tabanlı kontrol sayesinde maksimum enerji verimi
Hava çıkışında düşük basınç kaybı ve böylece fanlarda en aza indirilmiş güç tüketimi
Control of the server air inlet temperature or (optionally) according to differential pressure
Standart olarak ekstra bir sıcaklık sensörü, hava çıkışına entegre edilmiştir
Soğuk su akışının dinamik, sürekli kontrolü sayesinde en iyi uyarlama kapasitesi
Yüksek su giriş sıcaklıklarının kullanılması sayesinde, free cooling soğutma oranı arttırılır ve böylece işletme maliyetleri düşürülür
Modüler fan üniteleri sayesinde ihtiyaca göre uyarlanmış soğutma kapasitesi (fanlar alet kullanmadan ve çalışma sırasında değiştirilebilir)
Fan modülleri n+1 yedekli olarak yapılandırılabilir
Elektrik yedekliliği için standart olarak 3 fazlı bağlantı
The UL variant includes a 1- or 2-phase fixed connection with additional cover as standard.
Soğutma sisteminin ve rackın birbirinden ayrılması sayesinde sunucu kabinine su girmesi önlenir
Tüm soğutma kapasiteleri için maks. 0,36 m²’lik bir kurulum alanı
LCP CW glikol seçeneklerinin kullanımında yüksek su dönüş sıcaklıkları sayesinde daha iyi ısı geri kazanımı, örneğin bir ısı pompası ile bağlantılı olarak
Bakım ve servis için önden ve arkadan optimal erişim
Çalışma şekli
Sıcak hava, odadan veya sıcak koridordan cihazın arka tarafından emilir ve soğutulmuş bir şekilde öne, soğuk koridora üflenir. Bu üründe yükseltilmiş zemin gerekli değildir
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Ön kapı: Alüminyum, eloksallı/boyalı
Çelik sac, boyalı
Yüzey
RAL 9005, ince mat dokulu
Renk
Pano: RAL 7035
Ön kapı: Dikey profiller, gümüş renkli ve yatay profiller, RAL 9005
RAL 9005
Opsiyonlar
Sunucu panolarının kapılarını otomatik olarak açma
İlave 16 adet CMC III sensörlerinin doğrudan bağlantısı mümkündür
Racks in height 2200 mm, special colour
Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
Ekran
İzleme
Bütün sistem parametrelerin kontrolü, hava giriş sıcaklığı, su geri besleme sıcaklığı, su debisi, soğutma çıkışı, fan devri ve su kaçağı gibi.
Ethernet üzerinden SNMP aracılığıyla cihazın doğrudan bağlantısı (2 Ethernet arayüzü, bu sayede 16 LCP'ye kadar basitleştirilmiş kademelendirme)
null
RiZone OT Suite içine entegrasyon (genişletilmiş ölçüm ve yönetim fonksiyonları, değerler devredilebilir ve görüntülenebilir)
Toplam soğutma gücü/fan modülü sayısı
53 kW/6
Hava debisi (serbest üflemeli)
60 Hz'de: 8.000 m³/h
Teslimatta gelen fan modülü sayısı
6
Ölçüler
Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.200 mm
Pano tipi için uygun
VX IT
TS IT
Pano sırasına montaj
Öne doğru çekilmiş
Nominal çalışma gerilimi
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Maks. soğutma gücü
53 kW
Elektriksel bağlantı türü
Fixed connection with cover
Açılma süresi
100 %
Soğutucu akışkan
Su
EC fanı
Evet
Fan çalışma esnasında değiştirilebilir
Evet
Sıcaklık kontrolü
Lineer fan kontrolü
2 yollu kontrol vanası
Su bağlantıları
DN 40 (G 1½" dış vida)
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
10 bar
Su giriş sıcaklığı
15 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 20
Opsiyonlar
Sunucu panolarının kapılarını otomatik olarak açma
İlave 16 adet CMC III sensörlerinin doğrudan bağlantısı mümkündür
Racks in height 2200 mm, special colour
Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
Ekran
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
228 kg
Brüt ağırlık
240 kg
Gümrük tarifesi numarası
84186900
EAN
4028177977662
Ürün açıklaması
SK LCP Inline CW set forward, 53 kW, UL, WxHxD: 300x2000x1200 mm, RAL 9005, finely textured, matt
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Info sheet
Kılavuz
Veri sayfaları
Visio Shapes
Yazılım
MIB files
Yazılım