- Model numarası:
- SK 3313268
- Dizayn
- CW
- Fayda
- EC fan teknolojisi ve IT tabanlı kontrol sayesinde maksimum enerji verimi
- Hava çıkışında düşük basınç kaybı ve böylece fanlarda en aza indirilmiş güç tüketimi
- Sunucu giriş sıcaklığı kontrolü
- Standart olarak ekstra bir sıcaklık sensörü, hava çıkışına entegre edilmiştir
- Soğuk su akışının dinamik, sürekli kontrolü sayesinde en iyi uyarlama kapasitesi
- Yüksek su giriş sıcaklıklarının kullanılması sayesinde, free cooling soğutma oranı arttırılır ve böylece işletme maliyetleri düşürülür
- Modüler fan üniteleri ile ihtiyaca göre soğutma gücü
- Fan modülleri n+1 yedekli olarak yapılandırılabilir
- Soğutma sisteminin ve rackın birbirinden ayrılması sayesinde sunucu kabinine su girmesi önlenir
- Tüm soğutma kapasiteleri için maks. 0,36 m²’lik bir kurulum alanı
- LCP CW glikol seçeneklerinin kullanımında yüksek su dönüş sıcaklıkları sayesinde daha iyi ısı geri kazanımı, örneğin bir ısı pompası ile bağlantılı olarak
- Bakım ve servis için önden ve arkadan optimal erişim
- Fan modülleri aletsiz değiştirilebilir
- Çalışma şekli
- LCP, sunucu kabinlerinin yan arka tarafından havayı emer, bu havayı yüksek performanslı kompakt fan kanatları aracılığıyla soğutur ve soğutulmuş havayı tekrar yan ön taraflardan, sunucu kabininin ön tarafına doğru üfler
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
- Yüzey
- RAL 9005, ince mat dokulu
- Renk
- RAL 9005
- Opsiyonlar
- Tam entegre yangın algılama ve söndürme sistemi
Sunucu panolarının kapılarını otomatik olarak açma
İlave CMC III sensörlerinin doğrudan bağlantı mümkündür
2200 mm yüksekliğinden rack'ler
- Dizayn
- Pano soğutma
- İzleme
- Bütün sistem parametrelerin kontrolü, hava giriş sıcaklığı, su geri besleme sıcaklığı, su debisi, soğutma çıkışı, fan devri ve su kaçağı gibi.
- Cihazın SNMP aracılığıyla Ethernet üzerinden doğrudan bağlantısı
- RiZone'a entegrasyon
- Toplam soğutma gücü/fan modülü sayısı
- 48 kW/4
51 kW/5
53 kW/6
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- 60 Hz'de: 8.000 m³/h
- Teslimatta gelen fan modülü sayısı
- 6
- Ölçüler
- Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.200 mm
- Pano tipi için uygun
- VX IT
- TS IT PRO
- Pano sırasına montaj
- Aynı hizada
- Nominal çalışma gerilimi
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 200 - 240 V AC
- Maks. soğutma gücü
- 53 kW
- Elektriksel bağlantı türü
- Bağlantı konektörü
- Açılma süresi
- 100 %
- Soğutucu akışkan
- Su
- Sıcaklık kontrolü
- Lineer fan kontrolü
- 2 yollu kontrol vanası
- Su bağlantıları
- DN 40 (G 1½" dış vida)
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 10 bar
- Su giriş sıcaklığı
- 15 °C
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 20
- Opsiyonlar
- Tam entegre yangın algılama ve söndürme sistemi
- Sunucu panolarının kapılarını otomatik olarak açma
- İlave CMC III sensörlerinin doğrudan bağlantı mümkündür
- 2200 mm yüksekliğinden rack'ler
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 224 kg
- Brüt ağırlık
- 237,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84186900
- EAN
- 4028177962767
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Ürün açıklaması
-
SK LCP Rack CW UL basic VX IT, Rack soğutma için hava/su ısı eşanjörü, kabine yandan montaj, hizalı, RAL 9005