Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC

Model numarası: SK 3313290

Bir ila iki IT racka kadar rack bazlı soğutma. LCP Rack DX (evaporatör) bünyesinde güç ayarlı kompresör kullanımı sayesinde soğutma performansı sürekli olarak ayarlanır. Cihazın işletimi için harici bir kondenser gereklidir.

Model numarası:
SK 3313290
Dizayn
DX
Fayda
EC fan teknolojisi ve IT tabanlı kontrol sayesinde maksimum enerji verimi
Hava çıkışında düşük basınç kaybı ve böylece fanlarda en aza indirilmiş güç tüketimi
Sunucu giriş sıcaklığı kontrolü
Hız kontrollü kompresör sayesinde soğutma çıkışı ihtiyaca göre ideal şekilde uyarlanır
Standart olarak ekstra bir sıcaklık sensörü, hava çıkışına entegre edilmiştir
Soğutma sistemini ve sunucu kabinini ayırarak özel LCPDX bakımı
Uygulamalar
Küçük ve orta büyüklükte yerlerin IT soğutması için ideal
Bir veya iki rack ayrı ayrı soğutulabilir
Çalışma şekli
LCP, sunucu kabinlerinin yan arka tarafından havayı emer, bu havayı yüksek performanslı kompakt fan kanatları aracılığıyla soğutur ve soğutulmuş havayı tekrar yan ön taraflardan, sunucu kabininin ön tarafına doğru üfler
Emilen ısıl enerjisi, dış kondenser ünitesinin bulunduğu yerde ortama verilir, kurulum odası ısıtılmaz
Malzeme
Çelik sac, boyalı
Opsiyonlar
Nemlendirici, ısıtıcı veya kondenser pompası
Nem alma ve tekrar ısıtıcı
Kondens drenaj pompası
Düşük sıcaklık / yüksek sıcaklık kondenseri (-40 °C / +53 °C)
Dizayn
Pano soğutma
İzleme
Cihazın SNMP aracılığıyla Ethernet üzerinden doğrudan bağlantısı
RiZone'a entegrasyon
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
Faydalı soğutma gücü L22 L35: 20 kW
Toplam soğutma gücü/fan modülü sayısı
20 kW/4
Toplam soğutma gücü
20 kW
Modülasyon bölümü
5 ‐ 20 kW
Hava debisi (serbest üflemeli)
50 Hz'de: 4.800 m³/h
Ölçüler
Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.200 mm
Pano tipi için uygun
VX IT
Pano sırasına montaj
Aynı hizada
Nominal çalışma gerilimi
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 12,4 A
Maks. soğutma gücü
20 kW
Elektriksel bağlantı türü
Bağlantı terminali
Açılma süresi
100 %
EC fanı
Evet
SNMP kartı
Evet
Fan çalışma esnasında değiştirilebilir
Evet
Sıcaklık kontrolü
Lineer fan kontrolü
İnverter kontrollü kompresör
Hareket akımı (LRA)
32 A
Çalışma sıcaklığı aralığı
5 °C...35 °C
Ses basıncı seviyesi
50 Hz'de: 68 dB(A)
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 20
Opsiyonlar
Nemlendirici, ısıtıcı veya kondenser pompası
Nem alma ve tekrar ısıtıcı
Kondens drenaj pompası
Düşük sıcaklık / yüksek sıcaklık kondenseri (-40 °C / +53 °C)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
250 kg
Brüt ağırlık
261 kg
Gümrük tarifesi numarası
84186900
EAN
4028177953819
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Ürün açıklaması
LCP Rack DX, 20 kW, hizalı, RAL 7035, GYD: 300 x 2000 x 1200 mm, 380 - 480 V/3~/50 - 60 Hz
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Güvenlik bilgisi