IT soğutması için çiller

Model numarası: SK 3232711

Özel olarak IT uygulamalarını, örneğin LCP veya hava/su ısı eşanjörü, soğutmak için. Yedekli, devir kontrollü pompa, iki kompresör veya buffer tank gibi emniyet açısından önemli özellikler barındırır.

Model numarası:
SK 3232711
Fayda
Dolaylı serbest soğutucu - dahili ve harici
Soğuk su devresinde yüksek verimli pompalar
İnverter kontrollü pompa
İki yüksek performanslı kompresör
8 adede kadar Chiller bir kaskad olarak bağlanabilir
Teknik özellikler
Her iki yan panel üzerinden hava girişi ve üst kısımdan hava çıkışı, ön kısımda kontrol bileşenleri ile kompakt tasarım
Basınç sızdırmazlığına sahip sistem
Entegre baypas
Uygulamalar
Özellikle LCP veya CRAC gibi IT aplikasyonlarının soğutulması için
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Çiller, bağlantı için hazır kablolu
Çoklu dil destekli dokümantasyon
Görev şeması ve kablolama planı dahil
Opsiyonlar
Serbest soğutma (Free Cooling) 15 kW'den itibaren entegre edilebilir. Lütfen talimatlara uyunuz
Ayrı kurulum için tampon tank
Şebeke suyu beslemesi ile acil soğutma
Nominal çalışma gerilimi
400 V, 3~, 50 Hz
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 25 A
Tank
Malzeme: 10 mm yoğuşmaya karşı izole çelik tank
Hacim: 48 l
Cooling output (footnote)
% 35 glikolü dikkate alarak soğutma gücü
Cooling output TW15 TU35/50 Hz
24 kW
Pump pressure
2,5 bar
Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
60 l/min
Su bağlantıları
G 1½" dahili diş
İşletme ağırlığı
463 kg
Soğutma devresi sayısı
1
İzleme
Su girişi, soğutucu akışkan ve pompa parametreleri ve alarmlar gibi sistemle ilgili tüm parametrelerin yanı sıra isteğe bağlı soğutma kapasiteleri ve enerji verimliliğinin izlenmesi
Cihazın SNMP/Modbus aracılığıyla Ethernet üzerinden doğrudan bağlantısı mümkündür
RiZone'a entegrasyon
Bilgi
Serbest soğutmalı(free cooling) cihaz tiplerinde soğutma gücü, ölçüler veya ağırlıkta teknik farklılıklar olabilir
Performans verileri, ilgili opsiyon paketlerine göre değişir ve IT-Çiller konfigüratöründen görülebilir Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
IT çillerlerinde pompa ve tank opsiyonel seçilebilir, bu donanım seçenekleri için bunların teknik verileri geçerlidir
Hava debisi (serbest üflemeli)
50 Hz'de: 10.880 m³/h
Ölçüler
Genişlik: 810 mm
Yükseklik: 1.542 mm
Derinlik: 1.800 mm
Soğutma ortamının çalışma sıcaklığı aralığı
5 °C: 15 °C
Çalışma sıcaklığı aralığı
-20 °C...43 °C
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
28 bar
Nominal güç Pel
50 Hz'de: 9,7 kW
Paketteki adet
1 adet
Gümrük tarifesi numarası
84186900
EAN
4028177682221
ECLASS 8.0
27180713
Ürün açıklaması
SK Çiller, IT için, 24 kW, 400V, 3~, 50 Hz
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu