IT soğutması için çiller

Model numarası: SK 3232599

Projeye özel gereksinimler için güvenilir soğutma. Stulz portföyünden "CyberCool" ve "Explorer Line" hava ve su soğutmalı Chiller'ler.

Model numarası:
SK 3232599
Fayda
Veri merkezleri, bilişim sektörü, endüstri, tıp, operasyonel olarak güvenilir uygulamalar için
Daha iyi ısı nakli, daha az soğutucu madde, ağırlıkta düşüş ve hava bakımından basınç kayıpları için mikro kanallı kondansatörler
İki bağımsız soğutma devresi sayesinde yedekli
ISO konteyneri ile kolay taşıma
Hava soğutmalı çillerler, serbest soğutmalı ve az gürültülü versiyon olarak mevcuttur
TCO Lideri: Serbest soğutma ve Mix Mode Boost sayesinde en düşük toplam sahip olma maliyetli soğutma sistemi
Her projeye esnek uyarlama
Maksimum enerji verimliliği ile birlikte minimum gürültü emisyonu
Dolaylı serbest soğutma kullanılması sayesinde enerji tasarrufu
Dizayn
"Explorer Line", çok sayıda uygulama alanı için uygun bir dizi hava soğutmalı çiller grubudur. Bu ürün serisindeki cihazlar, yüksek kaliteli bileşenlerin kullanımını projeye özel gereksinimlerin uygulanmasıyla birleştirir. Köklü bir çiller grubu üreticisi olarak, yüksek derecede esnekliği sayesinde size tüm müşteri gereksinimlerine uyarlanabilen, bütçesi optimize edilmiş, son teknoloji ürünü bir portföy sunmaktayız. Soğutma kapasitesi (kW): 80 – 1.200
CyberCool: Ödün vermeyen karmaşık, zorlu evaporatif soğutucu çözümleri için en yüksek enerji verimliliği ve optimum operasyonel güvenilirlik - CyberCool-2 çiller grupları klima sistemleri için bu özellikleri sunar. Ve CyberCool 2'nin tüm bileşenlerinin birbiriyle bu şekilde koordine edildiği tamamen yeni bir genel konseptte aynı zamanda düşük gürültü emisyonu ile yüksek düzeyde enerji verimliliği elde edilir. Sonuç, Ecodesign Direktifi 2021'in gerekliliklerini halihazırda karşılayan bir soğutma grubu serisidir. Soğutma kapasitesi (kW): 50 – 1.400
Bilgi
Çillerler, projeye özel olarak tasarlanır ve fiyatlandırılır
Paketteki adet
1 adet
Gümrük tarifesi numarası
84186900
EAN
4028177963955
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Ürün açıklaması
Stulz Explorer Line: Soğutma kapasitesi (kW): 80 – 1.200, CyberCool: Soğutma kapasitesi (kW): 50 – 1.400