- Model numarası:
- SK 3312806
- Ürün açıklaması
- Tavan monteli klima montajı için. Tavan sacındaki boşluk
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Montaj talimatı
- Montaj için mevcut kapalı tavan sacının sabitleme malzemesi kullanılacaktır
- Elektrikli yoğuşma buharlaştırıcısı SK 3355.720, 19" seviyesiyle çakışma nedeniyle kullanılamaz. Yoğuşma tahliyesi, sağlanan hortum aracılığıyla yapılmalıdır.
- Model no. için uygun
- 3312.800
- 3185.730
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
VX
Genişlik: = 800 mm
Derinlik: = 1.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 5 kg
- Brüt ağırlık
- 7,6 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177958395
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Ürün açıklaması
-
SK IT çatı sacı, VX IT için, 3312.800/3412.800 için montaj kesitli, GY: 800x1000 mm, RAL 7035