Tavan sacı Blue e+ IT tavan monteli klima için

Model numarası: SK 3312807

Tavan monteli klima montajı için. Tavan sacındaki boşluk; tavan monteli klimanın pano üzerinde ortalanacak şekilde konumlandırılması için düzenlenmiştir.

Model numarası:
SK 3312807
Ürün açıklaması
Tavan monteli klima montajı için. Tavan sacındaki boşluk
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7035
Montaj talimatı
Montaj için mevcut kapalı tavan sacının sabitleme malzemesi kullanılacaktır
Elektrikli yoğuşma buharlaştırıcısı SK 3355.720, 19" seviyesiyle çakışma nedeniyle kullanılamaz. Yoğuşma tahliyesi, sağlanan hortum aracılığıyla yapılmalıdır.
Model no. için uygun
3312.800
3185.730
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT
VX
Genişlik: = 800 mm
Derinlik: = 1.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
6 kg
Brüt ağırlık
9,7 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177958425
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Ürün açıklaması
SK IT çatı sacı, VX IT için, 3312.800/3412.800 için montaj kesitli, GY: 800x1200 mm, RAL 7035
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu