- Model numarası:
- SK 3312815
- Ürün açıklaması
- Duvara monte klima montajı için. Kapıdaki boşluk
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Çelik sac kapı, arka
3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor kapı kolu
Sabitleme malzemeleri dahil (kilitleme parçalı ama menteşesiz)
- Model no. için uygun
- 3312.810
- 3186.x3x
- 3187.x3x
- 3188.x4x
- 3189.x4x
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
VX
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 13 kg
- Brüt ağırlık
- 15 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177958388
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Ürün açıklaması
-
SK IT çelik sac kapı, VX IT için, Klima 3312810 için montaj kesitli, GY: 600x2000 mm, RAL 7035