İzolasyon, dikey TS IT için

Model numarası: SK 3301370

2000 mm kabin yüksekliğine yönelik 19" 'lik katın solundaki ve sağındaki hava akışını bloke etmek için.

Model numarası:
SK 3301370
Dizayn
Tek tarafı kendinden yapışkanlı
Ürün açıklaması
2000 mm pano yüksekliğine yönelik 19" düzlemin solundaki ve sağındaki hava akışını izole etmek için.
Malzeme
Hücre-PU- köpük
UL 94 (HF1) uyarınca alev engelleyici
Renk
Antrasit
Sızdırmazlık, şunların arasında
LCP ve 19" düzeyi
Ölçüler
Genişlik: 110 mm
Yükseklik: 1.915 mm
Derinlik: 110 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,619 kg
Brüt ağırlık
0,719 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177542068
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
SK Dikey koruyucu, G:600mm panolar için