- Ürün numarası:
- SK 3311.089
- Ürün açıklaması
- LCP CW Inline Protruding ile TS IT Rack’ı mekanik olarak bağlamak için
- Malzeme
- Çelik sac, çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- 4 birleştirme aparatı, ön
4 birleştirici konnektör, arka
Cıvatalar: 4 x M6 x 40 mm, 12 x M5 x 12 mm
- Pano sırasına montaj
- Öne doğru çekilmiş
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX IT
TS IT
TS
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,55 kg
- Brüt ağırlık
- 0,58 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84159000
- EAN
- 4028177961326
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Ürün açıklaması
-
SK Modüler set LCP CW VX 3313.xxx Inline Protruding ile TS IT Rack’ı bağlamak için. Çelik sac, galvanizli