- Model numarası:
- SK 3313089
- Ürün açıklaması
- Bir LCP üzerinde bir VX standart yan panele monte etmek için.
- Malzeme
- Braket: Çelik sac
- Yüzey
- Çelik sac, çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- 6 tutucu
Montaj vidaları dahil
Kurulum ve kısa kullanım kılavuzu
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,11 kg
- Brüt ağırlık
- 0,119 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177967953
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Ürün açıklaması
-
SK Side panel attachment kit LCP, for mounting on a VX standard side panel on an LCP, sheet steel, zinc-plated