Fırça şerit seti LCU CW için

Model numarası: SK 3313612

Entegre LCU CW’ye sahip bir VX IT ağ/sunucu rackı içindeki soğuk/sıcak alanları ayırmak için.

Model numarası:
SK 3313612
Fayda
İklimlendirmenin enerji verimliliğinde hedeflenen artış için
LCU CW'nin monte edildiği pano tarafındaki açıklıkları bölmek için dikey fırça şeridi
Uygulamalar
Entegre LCU CW’ye sahip bir pano içindeki soğuk/sıcak alanları ayırmak için
Malzeme
Çelik sac
Fırça: Plastik, UL 94-HB
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
4 fırça şeridi
4 dirsek
1 bağlantı parçası
Montaj malzemeleri dahil
Teslimat kapsamına sadece LCU CW'nin monte edildiği pano tarafının malzemesi dahildir
Montaj talimatı
LCU CW ile yan panel arasına yerleştirilen her iki fırça şeridi kısaltılmak zorundadır
Şunlar için uygun
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,9 kg
Brüt ağırlık
2,075 kg
Gümrük tarifesi numarası
96035000
EAN
4028177985506
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
Ürün açıklaması
SK fırça şerit seti, LCU CW için, 800 mm genişlik ve 2000/2200 mm yükseklik için uygun
Dokümantasyonlar
Kılavuz