Fan modülü LCP Rack/Inline CW için

Model numarası: SK 3311016

Soğutma kapasitesinin arttırılır. İlave olarak bir yedeklemeye ulaşılabilir veya çekilen elektrik akımı azaltılabilir.

Model numarası:
SK 3311016
Ürün açıklaması
Soğutma gücünü arttırmak için LCP'lere sonradan fan modülleri monte edilebilir. İlave entegrasyon ile ayrıca ilave bir yedeklilik elde edilebilir veya LCP'nin elektrik gücü tüketimi azaltılabilir.
Fayda
İşletim sırasında bağlanabilir
Fan modülleri aletsiz değiştirilebilir
Çalışma şekli
Fan modüllerini bir LCP'ye takarak, hava performansı ve dolayısıyla ilgili varyantın soğutma gücü artırılır. Soğutma kapasitesi yeterliyse, fan modülleri ekleri yedek olarak kullanılabilir. Fanları gerekli hava hacmi akışının ötesinde uyarlayarak, fanlar daha düşük hızda çalıştığı için elektrik enerjisi tüketimi azaltılabilir. Cihazın gürültü seviyesi de önemli ölçüde azaltılır.
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
1 fan ünitesi
EC fanı
Bağlantı için hazır kablolu
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
LCP SK 3311.238/.538 (maks. 30 kW) için bir fan modülü standart olarak teslim edilir.
Maksimum soğutma kapasitesi olan 30 kW'a erişmek için, Müşteri/Servis iki ilave fan monte etmelidir.
LCP SK 3311.268/.568 (maks. 55 kW) için dört fan modülü ile teslim edilir.
Maksimum soğutma kapasitesi olan 55 kW'a erişmek için, Müşteri/Servis iki ilave fan monte etmelidir.
LCP SK 3311.148/.548 (maks. 30 kW) için iki fan modülü ile standart teslimatı.
Maksimum soğutma kapasitesi olan 30 kW'a erişmek için, Müşteri/Servis iki ilave fan monte etmelidir.
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
16,755 lb
Brüt ağırlık
19,092 lb
Gümrük tarifesi numarası
8414590099
EAN
4028177689824
EAN11 (UC)
87735
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716