- Model numarası:
- SK 3312081
- Ürün açıklaması
- Arka bölgeye mevcut olan boşluğu kapatmak için öne üflemeli LCP-Inline CW'nin arka tarafına yerleştirilebilir.
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Adaptör
Tavan plakalı
Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 200 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 19 kg
- Brüt ağırlık
- 22 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84159000
- EAN
- 4028177951334
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Ürün açıklaması
-
SK rear adaptor for depth compensation, ICP Inline CW, based on VX IT, WHD: 300 x 2000 x 200 mm, sheet steel, spray finished, RAL 7035