Arka taraf adaptörü LCP Inline CW için

Model numarası: SK 3312083

Bir LCP Inline monte edilirken arka bölümde oluşan boşluğu kapatmak için.

Model numarası:
SK 3312083
Ürün açıklaması
Arka bölgeye mevcut olan boşluğu kapatmak için öne üflemeli LCP-Inline CW'nin arka tarafına yerleştirilebilir.
Malzeme
Çelik sac, boyalı
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Adaptör
Tavan plakalı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 200 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
19 kg
Brüt ağırlık
22 kg
Gümrük tarifesi numarası
84159000
EAN
4028177961265
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Ürün açıklaması
SK rear adaptor for depth compensation, ICP Inline CW, based on VX IT, WHD: 300 x 2000 x 200 mm, sheet steel, spray finished, RAL 7035