Sıvıya dönüştürme ünitesi LCP DX için

Model numarası: SK 3311.380

Kondenser üniteleri, soğutucu sıvı tabanlı LCP'leri çalıştırmak için gereklidir. Üniteler donanıma bağlı olarak harici bir kondensere ve fana ya da ilave bir serbest soğutucuya sahip olabilir. Serbest soğutuculu model LCP DX/FC kombinasyon modeli için gereklidir. Üniteler tavan ve duvar montajı için uygundur.

Model numarası:
SK 3311.380
Dizayn
Serbest soğutuculu kondenser
Malzeme
Çelik sac, boyalı
Yüzey
Toz kaplamalı, galvanize
Renk
RAL 9003
Teslimat kapsamı
Temel cihaz ve harici kondenser ünitesi
Montaj malzemeleri dahil
Maks. soğutma gücü
35 kW
Sıcaklık kontrolü
Devir sayısı kontrollü fan
Soğutucu madde/soğutucu sıvı
Soğutucu gaz: R410A
Soğutucu akışkan: Su glikol
Ölçüler
Genişlik: 3.048 mm
Yükseklik: 1.270 mm
Derinlik: 1.100 mm
Toplam soğutma gücü/fan modülü sayısı
2
Nominal çalışma gerilimi
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
235 kg
Brüt ağırlık
290 kg
Gümrük tarifesi numarası
84189910
EAN
4028177811683
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Ürün açıklaması
LCP Inline DX/FC 35kW için hava soğutmalı hibrit kondenser, tavana/duvara montaj için, güç kaynağı: 400V, 3~, 50/60 Hz, GYD: 3048x1270x1110 mm, RAL 9003