- Model numarası:
- SK 3311160
- Ürün açıklaması
- Hava yönlendirme kiti 19" montaj çerçevesinin arka alanında üstte ve altta monte edilmiş olan iki adet takılabilir çelik sac elemanından oluşur. Elemanlar 19" montaj çerçevesinin üst alanında monte edilmiş olan IT ekipmanlarının hava akımını büyük bir basınç kaybı olmadan LCP Hybrid'in ısı eşanjörüne iletir. Hava yönlendirme sacları 19" montaj çerçevesinin derinlik çıtaları arasına monte edilir ve 600 mm ve 800 mm genişlikte bir kabine monte edilmiş olabilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 529 mm
Yükseklik: 110 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 2,2 kg
- Brüt ağırlık
- 2,32 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177709195
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Ürün açıklaması
-
SK Air routing kit, two plug-in sheet steel plates for air routing, for LCP Hybrid, for width: 600/800 mm, WxH: 529x110 mm