Fırça kiti TS IT için

Model numarası: DK 5502103

Model numarası:
DK 5502103
Ürün açıklaması
2 kablo kanalı için TS IT 47 U, 2200 mm yüksekliğe kadar montaj çerçeveli fırça seti
Uygulamalar
482,6 mm (19") montaj çerçevesindeki 482,6 mm (19") kablo kanalı ile yan / bölme duvarı arasında soğuk / sıcak koridor izolasyonu için
Malzeme
Alüminyum profil, doğal anodize
Fırça: Plastik, UL 94-HB
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,42 kg
Brüt ağırlık
2,72 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177817630
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
DK Brush-Kit, For cable duct, TS IT, To 47 U, H: 2200 mm with mounting frame
Dokümantasyonlar
Kılavuz