- Ürün numarası:
- SV 9320.020
- Ürün açıklaması
- Dikdörtgen baraları birleştirmek için, delme gerekmez.
- Malzeme
- Üst parça: Çelik sac, çinko kaplamalı, pasifleştirilmiş
Temas plakası: E-Cu, gümüş kaplamalı
- Bağlantı çeşidi
- Tekli bağlantı
- Baralar için uygun
- 20 x 5 - 30 x 10 mm
- Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 0,561 kg
- Brüt ağırlık
- 0,651 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,11
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177149823
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Ürün açıklaması
-
SV Bara birleş. kiti, pano içi, düz bara, 3'lü pk