- Model numarası:
- SK 3343230
- Dizayn
- Pano soğutma
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Bağlantıya hazır CDU In-Rack (4 U)
Kontrol Modülü (1 U)
TCS filtresi 25 µm
- Opsiyonlar
- Filtre boyutu
Ekran
- Toplam soğutma gücü
- 150 kW 6K ATD'de
200 kW 8K ATD'de
- İkincil devre nominal debisi
- 225 l/min: 1,5 bar'da
- Number of pumps and Type of pump
- 3 VSD santrifüj pompa
- Nominal çalışma gerilimi
- 48 V (DC)
- Elektriksel bağlantı türü
- DC bara
- Ölçüler
- CDU In-Rack: 548 mm x 188,5 mm x 855 mm
Control module: 548 mm x 46,8 mm x 853,4 mm
- İşletme ağırlığı
- 93 kg
- Su bağlantıları
- FWS: Tri-Clamp'li 1 1/2" hijyenik flanş
- TCS: Tri-Clamp'li 1 1/2" hijyenik flanş
- Su temini
- FWS: Arka taraf
- TCS: Arka taraf
- Soğutma ortamının çalışma sıcaklığı aralığı
- FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C
- Soğutucu akışkan
- FWS: Su
- TCS: Su + PG25
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- FWS: 10 bar
TCS: 5 bar
- Filtre ikincil devresi
- 25 µm,İsteğe bağlı 50 µm
- hot swap özellikli
- Control Module
- Sensörler
- Redundant cooling
- Pompa: N+1
- İzleme
- Sıcaklık, nem, basınç, debi, filtre, sızıntı ve bileşen durumu gibi sistemle ilgili tüm parametrelerin izlenmesi
- Protokoller
- Redfish
- Modbus/TCP
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- LDAP
- RCCMD
- Sızıntı izleme
- Evet
- Pano tipi için uygun
- OCP ORV3 raf
- Power consumption (max)
- 3,2 kW
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158200
- Ürün açıklaması
-
CDU In-Rack, 6K ATD'de 150 kW, 548x188,5x855 mm (GxYxD)