Soğutma Dağıtım Ünitesi CDU In-Row

Model numarası: SK 3343200

Sıvı soğutmalı yüksek performanslı sunucuların soğutulması için sıvıdan sıvıya Soğutucu Dağıtım Ünitesi. CDU In-Row, bina tarafındaki su devresini IT ekipmanının soğutucu devresinden ayırır. Bu ayırma işlemi, ikincil devredeki soğutma ortamının gerekli debi, basınç ve kalitesinin her zaman korunmasını sağlar.

Model numarası:
SK 3343200
Dizayn
Suit soğutma
Malzeme
Çelik sac, boyalı
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Bağlantıya hazır CDU In-Row ünitesi
Havalandırma vanaları
Kaçak sensörü
Opsiyonlar
Pompa ünitesi sayısı
Yedekli güç kaynağı
Bağlantı: kablolu
Filtre boyutu
İzole edilmiş FWS borulama sistemi
Acil durdurma şalteri
Toplam soğutma gücü
1.000 kW 4K ATD'de
1.500 kW 6K ATD'de
İkincil devre nominal debisi
1.500 l/min: at 2.0 bar (N+1)
1.875 l/min: at 1.8 bar (N)
Number of pumps and Type of pump
15 VSD santrifüj pompa
Nominal çalışma gerilimi
200 - 277 V AC, 3~, 50/60 Hz
346 - 480 V AC, 50/60 Hz
240 - 380 V DC
Güç tüketimi (yakl.)
18 kW
Elektriksel bağlantı türü
2 x NEMA L22-30P
Çalışma sıcaklığı aralığı
5 °C...35 °C
Ses basıncı seviyesi
73,4 dB(A)
Ölçüler
GxYxD: 600 mm x 2.300 mm x 1.400 mm
İşletme ağırlığı
1.250 kg
Su bağlantıları
FWS: Tri-Clamp'li 4" hijyenik flanş
TCS: Tri-Clamp'li 4" hijyenik flanş
Su temini
FWS: Taban veya tavan
TCS: Taban veya tavan
Soğutma ortamının çalışma sıcaklığı aralığı
FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C
Soğutucu akışkan
FWS: Su
TCS: Su + PG25
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
FWS: 10 bar
TCS: 5 bar
Filtre ikincil devresi
25 µm,İsteğe bağlı 50 µm
hot swap özellikli
Pompa ünitesi
Control Module
Filtre
Sensörler
Motor 2 yollu vana
Dolum pompası
Tahliye vanası
Redundant cooling
Pompa ünitesi: N+1
Filtre: 2N
İzleme
Sıcaklık, nem, basınç, debi, filtre, sızıntı ve bileşen durumu gibi sistemle ilgili tüm parametrelerin izlenmesi
Protokoller
Redfish
Modbus/TCP
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
LDAP
RCCMD
Sızıntı izleme
Evet
Paketteki adet
1 adet
Gümrük tarifesi numarası
84733080
Ürün açıklaması
CDU In-Row, 4K ATD'de 1000 kW, 600x2300x1400 mm (GxYxD)
Onaylar
Cyber Security Certificate
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Veri sayfaları
Technical Data sheet