Aktif modül LCP Rear Door CW için

Model numarası: SK 3314025

Pasif modül aracılığıyla hava akışını destekleyen aktif modül. Servis kapısına basitçe takılarak kolay sonradan montaj. Oda hava sıcaklığı veya isteğe bağlı olarak diferansiyel basınç ile kontrol edilir. Entegre I/O kartı, sensörler, DC fan ve gerekli arayüzler ve protokoller.

Model numarası:
SK 3314025
Dizayn
Oda soğutması
CW
Fayda
Soğutma kapasitesini artırmak için ısı eşanjörü boyunca artırılmış hava akışı
Uygulamalar
LCP arka kapı CW portföyünün pasif ve aktif modülleriyle birlikte
Çalışma şekli
BLDC (fırçasız DC) fanlar, yazılım tabanlı yoğuşma önleme sağlamak için ortam hava sıcaklığına veya isteğe bağlı olarak diferansiyel basınca göre kontrol edilir.
Malzeme
Çelik sac
Bakır
Plastik
Yüzey
RAL 9005, ince mat dokulu
RAL 9005, ince mat dokulu
Bilgi
Yazılım tabanlı yoğuşma önleme ve soğutma kapasitesi gösterimi için bir su modülü gereklidir.
Ölçüler
Genişlik: 372 mm
Yükseklik: 2.066 mm
Derinlik: 123 mm
Nominal çalışma gerilimi
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç
0,47 kW
Nominal akım (maks.)
4,8 A
Çalışma sıcaklığı aralığı
10 °C...50 °C
Ses gücü seviyesi
%50 hızda: 77 dB(A)
%100 hızda: 87 dB(A)
Sound pressure level at a distance of 1 m
%50 hızda: 71 dB(A)
%100 hızda: 78 dB(A)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
26 kg
Brüt ağırlık
27 kg
Gümrük tarifesi numarası
84145915
EAN
4028177977846
Ürün açıklaması
2200 mm yükseklik için RAL 9005 ince dokulu mat, 16 BLDC fan ve I/O kartı içeren SK aktif modülü
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Quick guide
Yazılım
MIB files
Yazılım