- Model numarası:
- SK 3412810
- Dizayn
- duvara monte
- Ürün açıklaması
- Blue e+ teknolojisinin kullanılması, bu paketi ideal olarak IT rack kabinlerinin enerji tasarruflu olarak soğutulmasına ilişkin gereksinimlere uygun hale getirir. IoT arayüzleri ile birlikte kullanıldığında, izleme ve enerji yönetiminin yanı sıra çeşitli sistemlerle iletişim desteklenir.
- Fayda
- Devir sayısı kontrollü bileşenler ve Heat Pipe teknolojisi sayesinde enerji tasarrufu
- Eşsiz çoklu gerilim kabiliyeti sayesinde dünya çapında kullanım
- Dokunmatik ekran ve akıllı arayüzler sayesinde sezgisel kullanım
- Teknik özellikler
- Bu pakette listelenen münferit bileşenler için daha fazla bilgi, talimat ve teknik verileri ilgili ürün sayfalarında bulabilirsiniz
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Aşağıdaki bileşenlerden oluşan paket:
IoT Arayüzü (3124.300)
Sıcaklık sensörü (3124.400)
Bağlantı kablosu (7030.091)
Cırt bantlı kablo tutucu (7111.350)
Duvara monte soğutma ünitesi (3487.930)
- Faydalı soğutma gücü L30 L22
- 3.000 W
- Nominal çalışma gerilimi
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Nominal güç
- 1,05 kW
- Elektriksel bağlantı türü
- Takılabilir bağlantı terminal bloğu
- Ölçüler
- Genişlik: 450 mm
Yükseklik: 1.600 mm
Derinlik: 294 mm
- Açılma süresi
- 100 %
- Sıcaklık kontrolü
- e+ Denetçi
- Protokoller
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...60 °C
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 25 bar
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -40 °C...70 °C
- Ayar aralığı
- 20 °C...50 °C
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- Dış devre IP 24
- İç devre IP 55
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R-1234yf
Miktar: 1,1 kg
Menge sıkıştırma sistemi: 0,65 kg
Menge Heat Pipe-System: 0,45 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0 t
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 55,2 kg
- Brüt ağırlık
- 72,5 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 274,42
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Ürün açıklaması
-
BT uygulamaları için Blue e+, 3 kW bundle; şu bileşenlerden oluşur: duvara montajlı soğutma ünitesi (3487.930), IoT arayüzü (3124.300), sıcaklık sensörü (3124.400), bağlantı kablosu (7030.091), cırtlı kablo tutucu (7111.350), ölçüler: 450 × 1600 × 294 mm