- Model numarası:
- SK 3300160
- Dizayn
- Kapı elemanı
- Ürün açıklaması
- Gözetleme penceresi ve sürgülü sisteme sahip ince kapı. Yüksek ışık geçirgenliğine sahip kompozit bileşimli sağlam tavan elemanları. Gerekli olan yerlerde emniyet camı da kullanılabilir. Koridor genişliği 1200 mm.
- Fayda
- İklimlendirmenin enerji verimi ve performans artışı
- VX IT pano sistemine tam uyumlu olması ile kolay montaj ve sonradan kolay ekleme
- Mevcut sisteminizin uygun maliyetli performans artışı, yatırım döngünüzü yedek parça gereksinimi oluşana kadar uzatır
- Uygulamalar
- Uygulamaya bağlı olarak koridor uygulamaları, sıcak veya soğuk olarak CRAC klima sistemleri veya LCP üniteleri ile kullanılabilir
- Çalışma şekli
- Kapı ve tavan elemanları kombinasyonundan oluşan, veri merkezinde sıcak ve soğuk havanın istikrarlı bir şekilde ayrılmasını sağlar. Enerji tasarrufu ve mevcut klima teknolojisinin verimi arttırma konusunda büyük önem taşır.
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Ölçüler
- Yükseklik: 2.000 mm
- Bilgi
- Bölme Rafı VX IT (Sipariş No. 531x.175, 531x.185) bu ürünle uyumlu değildir. Alternatif çözümler için bizimle iletişime geçin.
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 111 kg
- Brüt ağırlık
- 115 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177582668
- ETIM 9
- EC002525
- ETIM 8
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102