Fan ek parçası fan tavanı için, modüler, ikiye bölünmüş

Model numarası: DK 2102320

Fan çatısı için aktif havalandırma amaçlı modüler fan eklentileri.

Model numarası:
DK 2102320
Ürün açıklaması
Aktif havalandırma için: 2,5 m bağlantı hattı dahil, iki fan motorlu ve ilave yuvalı, kablo bağlantıları komple önceden yapılmış fan teknesi. Fan genişletme seti ile hava kapasitesini arttırma imkanı.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Fanların hava debisi (serbest üflemeli)
1514
Fan başına hava debisi (serbest üflemeli)
160/180
Şunlar için uygun
Genişlik: < 600 mm
Derinlik: < 600 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-10 °C...55 °C
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,14 kg
Brüt ağırlık
3,34 kg
Gümrük tarifesi numarası
84145915
EAN
4028177015067
ECLASS 8.0
27180716
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi