Fan ünitesi, etkin TE için

Model numarası: TE 7000670

Havayı amaca uygun olarak yönlendirmek ve TE 7000 pano içerisinde bölgesel olarak ısı birikmesini önlemek için özel uygulama alanlarına uyarlanmış fan modülleri.

Model numarası:
TE 7000670
Ürün açıklaması
Hazır boşlukta kullanmak üzere TE 7000'nin aktif havalandırması için. İsteğe bağlı olarak ilave bir fan entegre edilebilir.
Teslimat kapsamı
1 fan ünitesi
Sabitleme malzemesi
2 fan
1 termostat
Bağlantı kablosu, açık
Fan başına hava debisi (serbest üflemeli)
160/180
Nominal çalışma gerilimi
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Fanların hava debisi (serbest üflemeli)
1514
Bilgi
Dağıtım panosu veya ülkeye özel bağlantı fişi üzerinden bağlantı
Çalışma sıcaklığı aralığı
-10 °C...55 °C
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,033 kg
Brüt ağırlık
4,233 kg
Gümrük tarifesi numarası
84145915
EAN
4028177437371
ECLASS 8.0
27180716
Ürün açıklaması
TE Fan mounting plate, active, for TE, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz
Dokümantasyonlar
Info sheet