- Ürün numarası:
- DK 5502.010
- Ürün açıklaması
- Aktif havalandırma için. Ünite isteğe bağlı olarak ilave fanlarla genişletilebilir.
- Uygulamalar
- Entegre kullanım için tavan sacı kesiti
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 1 fan ünitesi
2 fan
1 termostat
Bağlantı kablosu, açık
Montaj malzemeleri dahil
- Fan başına hava debisi (serbest üflemeli)
- 160/180
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Ölçüler
- Genişlik: 200 mm
Yükseklik: 59 mm
Derinlik: 550 mm
- Fanların hava debisi (serbest üflemeli)
- 1514
- Montaj seçenekleri
- VX IT içinde G x D (mm) ile: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- TS IT içinde G x D ile: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- Bilgi
- Belirtilen ses basınç seviyesi ilk fan içindir
- Dağıtım panosu veya ülkeye özel bağlantı fişi üzerinden bağlantı
- Fan başına ses basınç seviyesi
- 37 dB(A)
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
TS IT
TX CableNet
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C...55 °C
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,027 kg
- Brüt ağırlık
- 3,3 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84149000
- EAN
- 4028177679245
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Ürün açıklaması
-
DK fan montaj plakası, tavan sacında kullanım için, 2 fan dahil, maksimum 3 fana kadar genişletilebilir, GYD: 200x59x550 mm