SNMP kartı

Ürün numarası: SK 3311.320

LCP Rack/Inline DX cihazların ağ entegrasyonu için aksesuar olarak SNMP kartı.

Ürün numarası:
SK 3311.320
Ürün açıklaması
LCP rack/Inline DX cihazların network bağlantısı için. SNMP kartı LCP'nin kontrol ünitesi kartına takılır ve böylece çalışır hale gelir. Yazılım tarafındaki konfigürasyon web arayüzü üzerinden yapılır.
Çalışma şekli
Sınır değerin aşılması durumunda e-posta veya SNMP Trap ile otomatik alarm
Cihaz ayar noktasının remote ile değiştirilmesi
Teslimat kapsamı
SNMP kartı
RJ 45 kuplaj
CAT 6 kablo STP
Protokoller
SNMPv1
Modbus/TCP
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,2 kg
Brüt ağırlık
0,28 kg
Gümrük tarifesi numarası
85176200
EAN
4028177691391
ECLASS 8.0
27180712
Ürün açıklaması
SK SNMP Kart, LCP DX için