- Model numarası:
- DK 7338130
- Ürün açıklaması
- DET-AC III yangın tespit ve söndürme sistemi ile EFD III yangın erken tespit sistemine bağlantı için yapıştırmasız takma sistemi.
- Teknik özellikler
- Plastik boru çapı: iç 18 mm, dış 22 mm
- Çalışma şekli
- Sistemlerin fanları korunacak alandan boru sistemi üzerinden sürekli hava emer.
- Renk
- Siyah
- Teslimat kapsamı
- 3 plastik boru, her biri 1 m
T parçası
2 bağlantı parçası, düz
4 bağlantı dirseği, 90°
2 kapak tıpası
Montaj malzemeleri dahil
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,8 kg
- Brüt ağırlık
- 0,81 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39173300
- EAN
- 4028177652545
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Ürün açıklaması
-
DK Baca Kiti, DET-AC plus ve EFD plus için