Yangın alarm ve yangın söndürme sistemi DET-AC III Master

Model numarası: DK 7338121

DET-AC Plus, 1RU yüksekliğinde yere monte edilen, kompakt bir yangın alarmı ve duman emme sistemine sahip bir yangın söndürme sistemidir.

Model numarası:
DK 7338121
Ürün açıklaması
Aktif söndürme sistemi duman emme sistemi ve söndürme ünitesini içerir. Duman emme sistemi EFD III duman emme sistemi ile aynıdır. Ana alarm verildiğinde söndürme işlemi otomatik olarak başlatılır. Söndürme işlemi için bir itici gaz kartuşu üzerinden tanka basınç verilir. Yangın söndürme maddesi FK 5-1-12 söndürme düzeneğinde buharlaşır ve sunucu kabininde dağılır.
Fayda
Erken yangın algılaması
Otomatik söndürme
Yenilikçi söndürme gazı FK 5-1-12: iklim dostu, BT bileşenleri için kritik değil, iletken değil
19"-yuva sadece 1 HE ile birlikte
VdS Schadenverhütung GmbH tarafından kontrol
CMC III denetim sistemine CAN-Bus arayüzü
Kuru kontak röle çıkışları (ön alarm/ana alarm/toplu arıza)
Teknik özellikler
Yangın söndürme maddesi çıkışı itici gaz kartuşu üzerinden, entegre elektrikli tetikleme ünitesi
Entegre yangın söndürme maddesi denetimi (> %15 kayıp göstergesi)
Malzeme
Çelik sac
Renk
Pano: RAL 7035
Ön: RAL 9005
Yangın söndürme maddeleri
Tip: FK 5-1-12
Dolum miktarı: 1,8 l
Tank
Malzeme: Alüminyum
Hacim: 2 l
Arayüzler
Alarm ve arıza için 4 x/3 x röle çıkışları (terminaller/RJ12 manşonlar)
Kapı temas şalteri için 1 x/1 x giriş (terminal/RJ12 manşon)
2 x CAN bağlantısı, Ağ, Master/Slave
2 x bağlantı (harici alarm/el uyarıcısı)
1 x DET-AC Slave III için gerilim çıkışı (24 V DC maks. 500 mA)
1 x USB
CMC III'e giden 2 x CAN-Bus arayüzü (PU'da maks. 16 / PU Compactta maks. 4)
Şebeke olmadana kesintisiz çalışma
yakl. 4 sa
Bilgi
Sistem sadece kapalı, erişilmez kabin sistemlerinde maksimum 2,8 m³ hacim için tasarlanmıştır.
Display
Açık metinli ve 6 LED'li ekran
Sensör sistemi
Optik duman detektörü (hassasiyet: yakl. 3,5 %/m ışık kararması)
Optik duman detektörü HS (hassasiyet: yakl. 0,25 %/m ışık kararması)
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik: 44 mm
Derinlik: 660 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
10 °C...40 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-20 °C...65 °C
Akülerin depolama sıcaklık aralığı
-15 °C...40 °C
Bağıl hava nemi (yoğuşmayan)
96 %
Nominal çalışma gerilimi
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Air flow monitoring
toplam hava akımının yakl. ± %10'u
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
21 kg
Brüt ağırlık
21,5 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
81,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
84241000
EAN
4028177699311
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Ürün açıklaması
DK DET-AC III Master, yangın alarm ve söndürme sistemi, aktif duman tahliye sistemi, erken yangın algılama, otomatik söndürme.
Sertifika
VDS
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Güvenlik bilgisi
Genel teknik bilgi
Teknik detaylar
Visio Shapes