Tamamlama ünitesi DET-AC III Slave

Model numarası: DK 7338321

DET-AC III Slave sistemi ile kombine edilerek yan yana sıralanmış beş adete kadar kabin söndürülebilir.

Model numarası:
DK 7338321
Ürün açıklaması
DET-AC III Master için tamamlama ünitesi başka bir söndürme ünitesi içerir. DET-AC III Master ünitesinin yanı sıra her bir ilave seri kabinde, yangın söndürme maddesini ilgili kabin için stoklayan bir DET-AC III Slave ünitesi kullanılır. Birden fazla kabinin seri olması durumunda da algılama DET-AC III Master sistemi üzerinden gerçekleşir. Bir ana alarm verildiğinde DET-AC III Master söndürme işlemini tüm sistemlerde devreye sokar.
Fayda
Yenilikçi söndürme gazı Novec™ 1230: iklim dostu, BT bileşenleri için kritik değil, iletken değil
19"-yuva sadece 1 HE ile birlikte
VdS Schadenverhütung GmbH tarafından kontrol
CMC III denetim sistemine CAN-Bus arayüzü
DET-AC III Master ile bağlantılı olarak bir kabin sırasının beş rackını söndürür
EFD III ile kombinasyonda kullanım mümkün
Kuru kontak röle çıkışları (ön alarm/ana alarm/toplu arıza)
Teknik özellikler
Yangın söndürme maddesi çıkışı itici gaz kartuşu üzerinden, entegre elektrikli tetikleme ünitesi
Entegre yangın söndürme maddesi denetimi (> %15 kayıp göstergesi)
Malzeme
Çelik sac
Renk
Pano: RAL 7035
Ön: RAL 9005
Yangın söndürme maddeleri
Tip: Novec™ 1230
Dolum miktarı: 1,8 l
Tank
Malzeme: Alüminyum
Hacim: 2 l
Arayüzler
Alarm ve arıza için 4 x/3 x röle çıkışları (terminaller/RJ12 manşonlar)
Kapı temas şalteri için 1 x/1 x giriş (terminal/RJ12 manşon)
2 x CAN bağlantısı, Ağ, Master/Slave
2 x bağlantı (harici alarm/el uyarıcısı)
1 x DET-AC Slave III için gerilim çıkışı (24 V DC maks. 500 mA)
1 x USB
CMC III'e giden 2 x CAN-Bus arayüzü (PU'da maks. 16 / PU Compactta maks. 4)
Şebeke olmadana kesintisiz çalışma
yakl. 4 sa
Bilgi
Sistem sadece kapalı, erişilmez kabin sistemlerinde maksimum 2,8 m³ hacim için tasarlanmıştır.
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik: 44 mm
Derinlik: 660 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
10 °C...40 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-20 °C...65 °C
Akülerin depolama sıcaklık aralığı
-15 °C...40 °C
Bağıl hava nemi (yoğuşmayan)
96 %
Nominal çalışma gerilimi
24 V (DC)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
19 kg
Brüt ağırlık
19,5 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
72,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
84248970
EAN
4028177699335
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Ürün açıklaması
DK DET-AC III Slave
Sertifika
VDS
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Güvenlik bilgisi
Genel teknik bilgi
Teknik detaylar