Yangın erken tespit sistemi EFD III

Ürün numarası: DK 7338.221

EFD sistemi, aktif duman emme sistemine sahip, 19" uyumlu 1 U yer kaplayan kompak bir yangın erken algılama sistemidir.

Ürün numarası:
DK 7338.221
Ürün açıklaması
Yangın erken tespit sistemi EFD III duman emme sistemini sadece 1 HE içeren 19" aksam taşıyıcıda içerir. Entegre bir fan, korunacak alandan bir boru sistemi üzerinden sürekli hava emer. Emilen hava iki yangın dedektöründen geçirilir. Son derece hassas dedektör, duman aerosollerinin algılanmasında bir ön alarm verir, ikinci dedektör ise ana alarmı verir. Yangın dedektörlerinin işlevselliği kontrol kartı üzerindeki değerlendirme ve kumanda elektroniği tarafından sürekli olarak denetlenir.
Fayda
Erken yangın algılaması
19"-yuva sadece 1 HE ile birlikte
VdS Schadenverhütung GmbH tarafından kontrol
CMC III denetim sistemine CAN-Bus arayüzü
Kuru kontak röle çıkışları (ön alarm/ana alarm/toplu arıza)
Malzeme
Çelik sac
Renk
Pano: RAL 7035
Ön: RAL 9005
Arayüzler
Alarm ve arıza için 4 x/3 x röle çıkışları (terminaller/RJ12 manşonlar)
Kapı temas şalteri için 1 x/1 x giriş (terminal/RJ12 manşon)
2 x CAN bağlantısı, Ağ, Master/Slave
3 x bağlantı (harici alarm/ el uyarıcısı/tank ve dolum seviyesi)
1 x DET-AC Slave III için gerilim çıkışı (24 V DC maks. 500 mA)
1 x USB
CMC III'e giden 2 x CAN-Bus arayüzü (PU'da maks. 16 / PU Compactta maks. 4)
Şebeke olmadana kesintisiz çalışma
yakl. 4 sa
Bilgi
Sistem sadece kapalı, erişilmez kabin sistemleri için tasarlanmıştır.
Display
Açık metinli ve 6 LED'li ekran
Sensör sistemi
Optik duman detektörü (hassasiyet: yakl. 3,5 %/m ışık kararması)
Optik duman detektörü HS (hassasiyet: yakl. 0,25 %/m ışık kararması)
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik: 44 mm
Derinlik: 490 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
10 °C...40 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-20 °C...65 °C
Akülerin depolama sıcaklık aralığı
-15 °C...40 °C
Bağıl hava nemi (yoğuşmayan)
96 %
Nominal çalışma gerilimi
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Air flow monitoring
toplam hava akımının yakl. ± %10'u
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
14 kg
Brüt ağırlık
15 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
57,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
85311095
EAN
4028177699328
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Ürün açıklaması
DK EFD III
Sertifika
VDS
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Visio Shapes