- Model numarası:
 
- DK 7338135
 
- Ürün açıklaması
 
  
- Fayda
 
- Çatı ve taban bölgesinde kablo, hortum ve boru geçişlerinin izolasyonu, fonksiyonlarını kısıtlamadan 
 
- Uygulamalar
 
- VX IT rafının iki tavan plakasındaki şerit fırçaları kapatır 
 
- LCP'nin çatı sacında 1 fırça şeridi kapatır 
 
- LCP CW/LCP DX'in tabanında soğutucu madde/su hattı bölgesindeki açıklıkları kapatır 
 
- Malzeme
 
- Polietilen köpük, tek taraflı yapışkanlı 
 
- Renk
 
- Antrasit 
 
- Teslimat kapsamı
 
- İki adet VX IT çatı sacına uyumlu 4 kesim
Bir LCP için 1 kesim  
- Paketteki adet
 
- 1 adet 
 
- Net ağırlık
 
- 0,4 kg
 
- Brüt ağırlık
 
- 0,44 kg
 
- PCF/VE (beşikten kapıya)
 
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- PCF sınıfı hakkında açıklama
 
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır 
 
- Gümrük tarifesi numarası
 
- 39191012 
 
- EAN
 
- 4028177813502 
 
- ETIM 9
 
- EC002685 
 
- ECLASS 8.0
 
- 40040104 
 
- Ürün açıklaması
 
- 
DK Sealing kit for TS IT and LCP, Only for application with DET AC III