- Model numarası:
- SK 3237080
- Ürün açıklaması
- Filtre fanları ve çıkış filtreleri için. Dış kısımda bulunan, gıda ürünleri güvenlikli silikon conta sayesinde kolay temizleme imkanı.
- Malzeme
- Paslanmaz çelik AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silikon
- Model no. için uygun
- 3237....
- Ölçüler
- Genişlik: 150 mm
Yükseklik: 230 mm
Derinlik: 40 mm
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 56, filtre matlı fan-filtre/çıkış filtresi üzerine monte edildiğinde
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,998 kg
- Brüt ağırlık
- 1,16 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177651579
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Ürün açıklaması
-
SK Filtre koruma ünitesi, paslanmaz, SK 3237 için