Hortum suyu kapağı Koruma sınıfının yükseltilmesi için

Model numarası: SK 3240080

Özellikle gıda endüstrisindeki uygulama alanlarında su geçirmez başlık, nemin girmesini önler. Standart bir filtreyle, IP 56 koruma sınıfı elde edilir.

Model numarası:
SK 3240080
Ürün açıklaması
Filtre fanları ve çıkış filtreleri için. Dış kısımda bulunan, gıda ürünleri güvenlikli silikon conta sayesinde kolay temizleme imkanı.
Malzeme
Paslanmaz çelik AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silikon
Model no. için uygun
3240....
3241....
Ölçüler
Genişlik: 282 mm
Yükseklik: 390 mm
Derinlik: 85 mm
NEMA koruma sınıfı
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 56, filtre matlı fan-filtre/çıkış filtresi üzerine monte edildiğinde
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,5 kg
Brüt ağırlık
2,887 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177651920
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Ürün açıklaması
SK Filtre koruma ünitesi, paslanmaz, 3240-3241 için
Onaylar
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Sertifika
EAC
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu