Pano ısıtma fanlı

Model numarası: SK 3105220

Pano ısıtıcıları

Model numarası:
SK 3105220
Ürün açıklaması
Bağıl hava nemini düzenlemek için kullanılan pano ısıtıcıları çiy noktasının altına düşülmesini ve böylece panoda yoğuşma suyu oluşumunu önler. Bu, korozyon veya kısa devre ile ilgili ortaya çıkan hasarı önler.
Malzeme
Alüminyum, anodize
Teslimat kapsamı
Fanlı PTC ısıtıcısı
Sabitleme malzemesi
Sürekli ısıtma gücü
Fanlı sürekli ısıtma gücü
Entegre fan
Evet
Bilgi
Panoda kesin bir sıcaklık kontrolü için bir termostat önerilir
Yoğuşmanın önüne geçmek için ısıtıcıları kontrol eden bir higrostat kullanımı önerilir
Daha büyük panolarda eşit bir ısı dağılımı en iyi şekilde, düşük performanslı birden fazla ısıtma cihazı monte ederek elde edilir
Ürün numarasına dair not
Talep üzerine özel gerilimler. Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.
10 °C'de sürekli ısıtma gücü
400 W
Nominal çalışma gerilimi
110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ölçüler
Genişlik: 142 mm
Yükseklik: 170 mm
Derinlik: 101 mm
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 6 A
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 20
Koruma sınıfı
II (koruma için yalıtımlı)
Çalışma sıcaklığı aralığı
-33 °C...65 °C
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,019 kg
Brüt ağırlık
1,031 kg
Gümrük tarifesi numarası
85162999
EAN
4028177599901
ETIM 9
EC000737
ETIM 8
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Veri sayfaları
Technical Data sheet
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu