- Model numarası:
- CS 9760342
- Malzeme
- Pano: Alüminyum AlMg3
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 12 kutuplu WAGO fiş
- Özel ısı performansı
- 110 W/K
- Nominal çalışma gerilimi
- 48 V (DC)
- Anma akımı maks.
- DC'de fan başına: 1,8 A
- Elektriksel bağlantı türü
- 12 kutuplu WAGO fiş
- Ölçüler
- Genişlik: 875 mm
Yükseklik: 125 mm
Derinlik: 313 mm
- Bilgi
- PC yazılımı CS200 üzerinden yapılandırılabilen özellikler ve alarmlar. Yazılım, Rittal web sitesindeki indirme alanında mevcuttur. Bağlantı kablosu müşteri tarafından sağlanmalıdır.
- Fan sayısı
- 1
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 6 A
- Sıcaklık kontrolü
- USB bağlantılı mikrokontrolör
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -33 °C...65 °C
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 54
- IP 55 (çok işlevli pano ile bağlantılı olarak)
- Model no. için uygun
- 9751.908
- 9751.912
- 9751.918
- Şunlar için uygun
- MFC 8
- MFC 12
- MFG 18
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 9,124 kg
- Brüt ağırlık
- 9,66 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158300
- ETIM 9
- EC000320
- Ürün açıklaması
-
CS Direct Air Cooling System (DAC), MFG 8, 12, 18, 48 V DC, GYD: 875 x 125 x 313 mm için