Blue e+ filtre fanı

Ürün numarası: SK 3237.724

Yüzeylere aletsiz olarak monte etmek için komple fan ünitesi. Hava kapasitesi 20 - 1160 m³/h, koruma sınıfı standart olarak IP 54.

Ürün numarası:
SK 3237.724
Dizayn
duvara monte
Ürün açıklaması
Çapraz fan teknolojisine sahip fan ve filtre üniteleri, basınca daha dayanıklıdır ve daha sabit bir hava çıkışı sağlar. Çapraz çıkış yönü, panodan daha eşit ısı dağılımı sağlar.
Fayda
Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre değişimi
Optimize edilmiş kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj
Çapraz fan teknolojisi, daha yüksek basınç kararlılığı sayesinde panonun daha dengeli ve sürekli havalandırılmasını sağlar
Aletsiz montaj
Malzeme
Plastik
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Komple montaja hazır ünite, keçe filtre matı dahil
Fan
Eksenel, DC motor
Hava çıkışı, dışa üfleme (keçe filtre matlı)
DC'de: 20 m³/h
Keçe filtre dahil çıkış filtresi ile hava akış hızı
DC'de: 15 m³/h
Nominal çalışma gerilimi
24 V (DC)
Nominal güç Pel
DC'de: 1,4 W
Anma akımı maks.
DC'de: 0,06 A
Ölçüler
Genişlik: 116,5 mm
Yükseklik: 116,5 mm
Derinlik: 64,5 mm
Montaj derinliği
46 mm
Montaj yuvası
Yuva genişliği: 92 mm
Delik yüksekliği: 92 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54, keçe filtre ile
IP 56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
NEMA koruma sınıfı
Tip 12, keçe filtre ile
Tip 3, 3R keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 2 A
Bilgi
Filtre fanında 3237.XXX elektrik bağlantısı cihaz üzerindeki 2 adet tek damarlı kablo ile yapılır, tüm diğer filtre fanlarında yaylı terminal ile
Çalışma sıcaklığı aralığı
-15 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-30 °C...70 °C
Ses basıncı seviyesi
DC'de: 42 dB(A)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,21 kg
Brüt ağırlık
0,292 kg
Gümrük tarifesi numarası
84145915
EAN
4028177998278
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Ürün açıklaması
SK Blue e+ filtre fanı, 20 m³/h, 24 V (DC), GYD 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035
Onaylar
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu