- Model numarası:
- SK 3239724
- Dizayn
- duvara monte
- Ürün açıklaması
- Çapraz fan teknolojisine sahip fan ve filtre üniteleri, basınca daha dayanıklıdır ve daha sabit bir hava çıkışı sağlar. Çapraz çıkış yönü, panodan daha eşit ısı dağılımı sağlar.
- Fayda
- Teslimat durumunda körüklü filtre sayesinde en yüksek hava akış hızı
- Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre değişimi
- Optimize edilmiş kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj
- Çapraz fan teknolojisi, daha yüksek basınç kararlılığı sayesinde panonun daha dengeli ve sürekli havalandırılmasını sağlar
- Aletsiz montaj
- Malzeme
- Plastik
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Komple montaja hazır ünite, körüklü filtre dahil
- Fan
- Eksenel, DC motor
- Hava çıkışı, dışa üfleme (keçe filtre matlı)
- DC'de: 100 m³/h
- Hava çıkışı, dışa üfleme (körüklü filtreli)
- DC'de: 110 m³/h
- Keçe filtre dahil çıkış filtresi ile hava akış hızı
- DC'de: 75 m³/h
- Körüklü filtre dahil çıkış filtresi ile hava akış hızı
- DC'de: 92 m³/h
- Nominal çalışma gerilimi
- 24 V (DC)
- Nominal güç Pel
- DC'de: 5,7 W
- Anma akımı maks.
- DC'de: 0,27 A
- Ölçüler
- Genişlik: 204 mm
Yükseklik: 204 mm
Derinlik: 105 mm
- Montaj derinliği
- 84 mm
- Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 177 mm
Delik yüksekliği: 177 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 54, keçe filtre/körüklü filtre
- IP 55, körüklü filtre ve emici mat ile
- IP 56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
- NEMA koruma sınıfı
- Tip 12 keçe filtre/körüklü filtre ile
- Tip 3, 3R, 4, 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 2 A
- Bilgi
- Filtre fanında 3237.XXX elektrik bağlantısı cihaz üzerindeki 2 adet tek damarlı kablo ile yapılır, tüm diğer filtre fanlarında yaylı terminal ile
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -15 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -30 °C...70 °C
- Ses basıncı seviyesi
- DC'de: 51 dB(A)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,78 kg
- Brüt ağırlık
- 0,989 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177998179
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
-
SK Blue e+ filtre fanı, 110 m³/h, 24 V (DC), GYD 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035