Blue e+ filtre fanı

Model numarası: SK 3241724

Yüzeylere aletsiz olarak monte etmek için komple fan ünitesi. Hava kapasitesi 20 - 1160 m³/h, koruma sınıfı standart olarak IP 54.

Model numarası:
SK 3241724
Dizayn
duvara monte
Ürün açıklaması
Çapraz fan teknolojisine sahip fan ve filtre üniteleri, basınca daha dayanıklıdır ve daha sabit bir hava çıkışı sağlar. Çapraz çıkış yönü, panodan daha eşit ısı dağılımı sağlar.
Fayda
Teslimat durumunda körüklü filtre sayesinde en yüksek hava akış hızı
Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre değişimi
Optimize edilmiş kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj
Çapraz fan teknolojisi, daha yüksek basınç kararlılığı sayesinde panonun daha dengeli ve sürekli havalandırılmasını sağlar
Aletsiz montaj
Malzeme
Plastik
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Komple montaja hazır ünite, körüklü filtre dahil
Fan
Diyagonal, DC motor
Hava çıkışı, dışa üfleme (keçe filtre matlı)
DC'de: 225 m³/h
Hava çıkışı, dışa üfleme (körüklü filtreli)
DC'de: 272 m³/h
Keçe filtre dahil çıkış filtresi ile hava akış hızı
DC'de: 173 m³/h
Körüklü filtre dahil çıkış filtresi ile hava akış hızı
DC'de: 242 m³/h
Nominal çalışma gerilimi
24 V (DC)
Nominal güç Pel
DC'de: 19,1 W
Anma akımı maks.
DC'de: 0,8 A
Ölçüler
Genişlik: 255 mm
Yükseklik: 255 mm
Derinlik: 129 mm
Montaj derinliği
108 mm
Montaj yuvası
Yuva genişliği: 224 mm
Delik yüksekliği: 224 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54, keçe filtre/körüklü filtre
IP 55, körüklü filtre ve emici mat ile
IP 56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
NEMA koruma sınıfı
Tip 12 keçe filtre/körüklü filtre ile
Tip 3, 3R, 4, 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 2 A
Bilgi
Filtre fanında 3237.XXX elektrik bağlantısı cihaz üzerindeki 2 adet tek damarlı kablo ile yapılır, tüm diğer filtre fanlarında yaylı terminal ile
Çalışma sıcaklığı aralığı
-30 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-30 °C...70 °C
Ses basıncı seviyesi
DC'de: 53 dB(A)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,97 kg
Brüt ağırlık
2,17 kg
Gümrük tarifesi numarası
84145915
EAN
4028177998025
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Ürün açıklaması
SK Blue e+ filtre fanı, 272 m³/h, 24 V (DC), GYD 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035
Onaylar
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu