Blue e+ filtre fanı EC teknolojili

Model numarası: SK 3240900

EC teknolojisine sahip enerji tasarruflu tasarım sadece ilk IoT özelliği ile öne çıkmaz. Blue e+ filtre fanı ayrıca enerji verimliliği, izleme ve sürdürülebilirlikten daha yüksek hava akış hızına (175 - 1.160 m³/h) kadar birçok başka avantajın da kapısını açıyor.

Model numarası:
SK 3240900
Dizayn
duvara monte
EC
Ürün açıklaması
Blue e+ filtreli fanlar, körüklü filtrelerin standart kullanımı sayesinde en yüksek hava performansını elde eder. Geniş giriş aralığı (100-240 V) dünyanın her yerinde kullanım olanağı sağlar. ModBus arayüzü üzerinden kontrol ve izleme, seçkin özellikleri (otomatik filtre temizleme, filtre bakım göstergesi, acil soğutma fonksiyonu) mümkün kılar
Fayda
Teslimat durumunda körüklü filtre sayesinde en yüksek hava akış hızı
Geniş alan girişi 100 - 240 V
IoT bağlantısı otomatik filtre temizleme, filtre bakım göstergesi, acil soğutma fonksiyonu gibi sıra dışı özellikleri mümkün kılar
Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre değişimi
Optimize edilmiş kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj
Çapraz fan teknolojisi, daha yüksek basınç kararlılığı sayesinde panonun daha dengeli ve sürekli havalandırılmasını sağlar
Aletsiz montaj
Malzeme
Plastik
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Komple montaja hazır ünite, körüklü filtre dahil
Fan
Diyagonal, EC motoru
Hava çıkışı, dışa üfleme (keçe filtre matlı)
50 Hz'de: 175 m³/h
Hava çıkışı, dışa üfleme (körüklü filtreli)
50 Hz'de: 218 m³/h
60 Hz'de: 218 m³/h
Keçe filtre dahil çıkış filtresi ile hava akış hızı
50 Hz'de: 130 m³/h
Nominal çalışma gerilimi
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç Pel
50 Hz'de: 13,4 W
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 0,2 A
Ölçüler
Genişlik: 255 mm
Yükseklik: 255 mm
Derinlik: 137,5 mm
Montaj derinliği
116,5 mm
Montaj yuvası
Yuva genişliği: 224 mm
Delik yüksekliği: 224 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54, keçe filtre/körüklü filtre
IP 55, körüklü filtre ve emici mat ile
IP 56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
NEMA koruma sınıfı
Tip 12 keçe filtre/körüklü filtre ile
Tip 3, 3R, 4, 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 6 A
Çalışma sıcaklığı aralığı
-25 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...70 °C
Ses basıncı seviyesi
50 Hz'de: 48 dB(A)
Arayüzler
0 - 10 V/PWM girişi
Hız çıkışı
Akımsız arıza bildirim kontağı
RS485 (ModBus)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,1 kg
Brüt ağırlık
2,324 kg
Gümrük tarifesi numarası
84145915
EAN
4028177998070
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Ürün açıklaması
SK Blue e+ filtre fanı, EC teknolojisi, 218 m³/h, 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, GYD 255 x 255 x 137,5 mm, RAL 7035
Onaylar
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Further instructions
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu