- Model numarası:
- SK 3245910
- Dizayn
- duvara monte
EC - Fayda
- Teslimat durumunda körüklü filtre sayesinde en yüksek hava akış hızı
- Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre değişimi
- Optimize edilmiş kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj
- Çapraz fan teknolojisi, daha yüksek basınç kararlılığı sayesinde panonun daha dengeli ve sürekli havalandırılmasını sağlar
- Aletsiz montaj
- Malzeme
- Plastik
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Komple montaja hazır ünite, körüklü filtre dahil
- Fan
- Diyagonal, EC motoru
- Hava çıkışı, dışa üfleme (körüklü filtreli)
- 50 Hz'de: 1.161 m³/h
60 Hz'de: 1.161 m³/h - Körüklü filtre dahil çıkış filtresi ile hava akış hızı
- 50 Hz'de: 969 m³/h
- Hava çıkışı, dışa üfleme (keçe filtre matlı)
- 50 Hz'de: 931 m³/h
- Keçe filtre dahil çıkış filtresi ile hava akış hızı
- 50 Hz'de: 728 m³/h
- Nominal çalışma gerilimi
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 174,6 W
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 2,52 A
- Ölçüler
- Genişlik: 323 mm
Yükseklik: 323 mm
Derinlik: 156 mm - Montaj derinliği
- 136 mm
- Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 292 mm
Delik yüksekliği: 292 mm - IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 51, keçe filtre/körüklü filtre
- IP 52, körüklü filtre ve emici mat ile
- IP 56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
- NEMA koruma sınıfı
- Tip 1, 12 keçe filtre/körüklü filtre ile
- Tip 3, 3R keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 6 A
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -25 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...70 °C
- Ses basıncı seviyesi
- 50 Hz'de: 72 dB(A)
- Arayüzler
- 0 - 10 V/PWM girişi
- Hız çıkışı
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,17 kg
- Brüt ağırlık
- 4,18 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177997790
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
- SK Blue e+ filtre fanı, EC teknolojisi, 1161 m³/h, 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, GYD 323 x 323 x 156,5 mm, RAL 7035
Blue e+ filtre fanı EC teknolojili
Model numarası: SK 3245910
EC teknolojisine sahip enerji tasarruflu tasarım sadece ilk IoT özelliği ile öne çıkmaz. Blue e+ filtre fanı ayrıca enerji verimliliği, izleme ve sürdürülebilirlikten daha yüksek hava akış hızına (175 - 1.160 m³/h) kadar birçok başka avantajın da kapısını açıyor.