Çıkış filtresi EMC

Model numarası: SK 3239060

Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir çıkış filtresi kullanılabilir.

Model numarası:
SK 3239060
Dizayn
EMC
Ürün açıklaması
Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir çıkış filtresi kullanılabilir.
Malzeme
ABS
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Çıkış filtresi
EMC filtre matı
Montaj yuvası
Yuva genişliği: 177 mm
Delik yüksekliği: 177 mm
Model no. için uygun
SK 3239.6xx
Ölçüler
Genişlik: 204 mm
Yükseklik: 204 mm
Derinlik: 24 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP54, EMC filtre matı dahil
EMC filtre matı ve su geçirmez başlık ile IP 56
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,4 kg
Brüt ağırlık
0,413 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177651784
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Ürün açıklaması
SK Çıkış filtresi, GY: 204x204mm, EMC için
Onaylar
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz